SKINTOP® BS
SKINTOP® BS, polyamide cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts
Fördelar
- Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
- Kabelvård
- Funktionell tillförlitlighet
- För att skydda flexibla kablar
Användningsområden
- Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
- Handhållen enhet
- Robotindustri
- Ljus- och ljudapplikationer
- Rörliga maskindelar
Standarder/Godkännanden
- UL File Nr. E79903
Design
- PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430
Övrigt
- Version med mindre hylsa för att täta kablar med mindre tvärsnitt, SKINTOP® BSR, finns tillgänglig vid förfrågan
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21 -
Färg
- Silvergrå (RAL 7001)
Svart (RAL 9005), UV-beständig -
Material
- Material: Polyamid
Tätning: CR -
Skyddsklass
- IP 68 - 5 bar
-
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.