SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M, metrisk metallförskruvning med hög mekanisk stabilitet och optimal dragavlastning, med sexkantkoppling

God kemisk resistensKorrosionsbeständigMekanisk resistensOptimal dragavlastning

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekPG-gängaNyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Fri öppning F (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SVRN-M
52104800
M 12 x 1,5714.0 / 13.020.655.0100
52104810
M 12 x 1,5714.0 / 13.020.656.0100
52104820
M 12 x 1,5714.0 / 13.020.657.0100
52104830
M 16 x 1,5918.0 / 15.021.657.0100
52104840
M 16 x 1,5918.0 / 15.021.658.0100
52104850
M 16 x 1,5918.0 / 15.021.659.0100
52104860
M 20 x 1,51122.0 / 18.023.6610.050
52104870
M 20 x 1,51122.0 / 18.023.6611.050
52104890
M 20 x 1,513,522.0 / 20.025.6612.050
52104910
M 20 x 1,51624.0 / 22.026.6614.050
52104920
M 25 x 1,52130.0 / 28.029.6718.050
52104930
M 32 x 1,52940.0 / 37.032.6827.050
52104940
M 40 x 1,53650.0 / 47.037.6834.020
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög mekanisk stabilitet
  • Optimal dragavlastning

Användningsområden

  • Förskruvning i förnicklad mässing med sexkantkoppling, för snabb montering med U-nyckel.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
  • Exempel på orderidentifiering:
    SVRN-M 12 / 7 / 5
    12 = metrisk anslutningsgänga
    7 = funktionsgänga PG
    5 = fri bredd F

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Vid förfrågan

  • Tillgänglig med lång anslutningsgänga

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Tätningsring: CR/NBR

Skyddsklass

  • IP 54

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.