SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, enlarger, enables the use of cable glands with larger connection threads than the existing threaded holes

MonteringstidUtrymmeskravTillförlitlighet

EXIECEx

Art nr Gänga, hane M1Gänga, hona M2Total höjd (mm)Nyckelvidd (mm)Längd yttergänga (mm)Yttre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580
12 x 1,516 x 1,51718520.050
52104581
16 x 1,520 x 1,52022624.050
52104582
20 x 1,525 x 1,522,5276,530.050
52104583
25 x 1,532 x 1,521,5346,537.725
52104584
32 x 1,540 x 1,52342746.025
52104585
40 x 1,550 x 1,52654859.025
52104586
50 x 1,563 x 1,53267973.010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med större anslutningsgängor än befintliga gängade hål
  • Med infasning för O-ring
  • Montering med blocknyckel

Användningsområden

  • Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
  • Enheter, maskiner och apparater
  • För mobila applikationer i offshore- och marin industri
  • Kemisk och petrokemisk industri

Norm references / Approvals

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Material

  • Material: förnicklad mässing
    O-ring: NBR

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.