SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, förstorare, överbryggar storleksskillnaden mellan förskruvningens anslutningsgänga och gängat hål i en kapsling

MonteringstidUtrymmeskravTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

No data available for display
Art nr E-nummerGänga, hane M1Gänga, hona M2Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® ME-M sexkantad
52104463
147686763 x 1,575 x 1,51
SKINDICHT® ME-M
52104450
147686012 x 1,516 x 1,5100
52104452
147686116 x 1,520 x 1,5100
52104454
147686220 x 1,525 x 1,5100
52104456
147686325 x 1,532 x 1,550
52104458
147686432 x 1,540 x 1,550
52104460
147686540 x 1,550 x 1,525
52104462
147686650 x 1,563 x 1,525
52104450LF
-12 x 1,516 x 1,5100
52104452LF
-16 x 1,520 x 1,5100
52104454LF
-20 x 1,525 x 1,5100
52104456LF
-25 x 1,532 x 1,550
52104458LF
-32 x 1,540 x 1,550
52104460LF
-40 x 1,550 x 1,525
52104462LF
-50 x 1,563 x 1,525
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Överbryggar storleksskillnader mellan anslutningsgänga på en förskruvning och gängade hål i en kapsling.
  • Ökar flexibiliteten vid val av förskruvning, eftersom valet inte är beroende av storleken på kapslingen gängade hål.
  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

  • För användning med en metrisk kabelförskruvning vars anslutningsgänga är större än det befintliga gängade hållet.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan

  • med o-ring

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.