SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adapter, möjliggör enkel övergång från metrisk yttergänga till PG-innergänga

Art nr E-nummerGänga, hane M1Gänga, hona PGAntal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
147678116 x 1,57100
52104210
147678220 x 1,5950
52104220
147678325 x 1,51150
52104230
147678425 x 1,513,550
52104240
147678525 x 1,51650
52104250
147678632 x 1,51625
52104260
147678732 x 1,52125
52104270
-40 x 1,52125
52104280
147678850 x 1,52910
52104290
147678963 x 1,53610
52104300
147679063 x 1,54210
52104220LF
-25 x 1,51150
52104230LF
-25 x 1,513,550
52104240LF
-25 x 1,51650
52104250LF
-32 x 1,5-25
52104260LF
-32 x 1,52125
52104270LF
-40 x 1,52125
52104280LF
-50 x 1,52910
52104290LF
-63 x 1,53610
52104300LF
-63 x 1,54210
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör en enkel övergång från en metrisk yttergänga till en PG-innergänga.
  • Tål temperaturer upp till +200 °C.
  • Tillgänglig för gängstorlekar upp till PG42 respektive M63.
  • Form A i räfflat utförande för enkel införing av adaptern även i oljig miljö; Form B i jämn utförande.
  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

  • För applikationer där olika gängor används.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.
  • Lämplig för utomhusanvändning.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan

  • med o-ring

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.