- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Förskruvningar
- NPT-förskruvningar, tillbehör
- Kontramuttrar, metall
- SKINDICHT® SM-NPT INOX
SKINDICHT® SM-NPT INOX



ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M
RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M
83405276
Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

349028 TAKFÄSTE PI
349028 TAKFÄSTE PI
83187312
Tillbehör för fastsättning av kanaler/kabelrännor. Rostfritt eller elförzinkat utförande. Förpackning om 12 eller 24 st. Beställ direkt i vår webshop!

ÖLFLEX CRANE CF 4G1,5
ÖLFLEX CRANE CF 4G1,5
0041075
ÖLFLEX® CRANE CF - Flat kabel för användning utomhus och kranapplikationer/transportörteknik. Skärmad kraft- och styrkabel av gummi, U0/U:300/500V

ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Industrial Ethernet cable Cat.5 for highflexible use, for PROFINET-applications Type C; design 2x2xAWG22/7; UL- approval

BASIC BUNTBANDVERKTYG
BASIC BUNTBANDVERKTYG
62120321
BASIC cable tie pliers for easy and cost-effective assembly of plastic cable ties up to a width of 4,8 mm

57333 ÄNDFÄSTE UNIFLEX 1665.075. FIXPKT
57333 ÄNDFÄSTE UNIFLEX 1665.075. FIXPKT
83514296
Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med fyra möjliga lägen, dragavlastningskammar som tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!

MCS 5 CG-HV MALE MODULE (1000 V/4+PE)
MCS 5 CG-HV MALE MODULE (1000 V/4+PE)
10383200
Högspänningssignalmodulen och högströmsmodulen kombinerar ett stort antal funktioner, vilket säkerställer en hög flexibilitet. Den kan användas i exempelvis robotapplikationer

H-A 10 AD PANEL MOUNT BASE
H-A 10 AD PANEL MOUNT BASE
70444000
Den kompakta, robusta metallkåpan, med en enkel spak, kan användas i exempelvis elektroniklaboratorier.

UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8
UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8
2170332
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. För vridbelastning, t.ex. robot; ± 180° per 1 m, halogenfri, flamhämmande. Temp. område från -25 °C till 75 °C

AP 51015 ALUPLAN 143X195X52MM
AP 51015 ALUPLAN 143X195X52MM
83656602
Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!

EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
44429354
EPIC® POWER LS3 honkontakter till serien runda kontakter storlek 3

SKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGY
SKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGY
53015410
SKINTOP® BT,polyamide cable gland with reliable bending and anti-kink protection for cable conservation, for moving machine parts

EPIC H-B 6 TBF 13.5 ZW
EPIC H-B 6 TBF 13.5 ZW
10014000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel och rak kabelingång

EPIC H-B 16 TGH 2xM25 KABELKÅPA HÖG
EPIC H-B 16 TGH 2xM25 KABELKÅPA HÖG
44422018
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med dubbla raka kabelingångar.

H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

EPIC POWERLOCK F6 C L3/GY M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 C L3/GY M40 (1)
44420215
EPIC®POWERLOCK kabelkontaktdränering 660A för krimpanslutning upp till 240mm²
Art nr | Benämning/storlek | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
52103500
| NPT 1/2" | 50 | |||
52103510
| NPT 3/4" | 50 | |||
52103520
| NPT 1" | 25 | |||
52103530
| NPT 1 1/4" | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar
Design
- NPT gänga
Övrigt
- Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning
Material
- Rostfritt stål
Temperaturområde
- -60°C till +200°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.