SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, mässingsförnicklad kontramutter med NPT-gänga

God kemisk resistensMekanisk resistens

CE

Art nr Benämning/storlekAntal / förp.Enhet

Pris

52103540
NPT 1/2"50
52103550
NPT 3/4"20
52103560
NPT 1"20
52103570
NPT 1 1/4"20
52103580
NPT 1 1/2"10
52103590
NPT 2"10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

  • NPT gänga

Övrigt

  • Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.