SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, metrisk kontramutter i rostfritt stål för tunnväggiga kåpor med genomgångshål

Metrisk kontramutter i rostfritt stål

God kemisk resistensMekanisk resistens

CE

Art nr Benämning/storlekTjocklek (mm)Nyckelvidd (mm)Yttre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SM-M INOX
52032585
M 12 x 1,52.81516.510
52032615
M 16 x 1,52.81920.910
52032625
M 20 x 1,53.02426.710
52032635
M 25 x 1,53.53033.010
52032645
M 32 x 1,54.03639.010
52032655
M 40 x 1,55.04650.010
52032665
M 50 x 1,55.05560.010
52032675
M 63 x 1,56.07078.010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material

  • Rostfritt stål 303

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.