Kilklämmor för flatkablar, FKK

FKK 08 kilar för att fästa flata kablar upp till 10 mm kabeltjocklek

Suitable mounting plates in the web catalog

Art nr BenämningAntal kablarMax total kabellängd (mm)Vikt (g)Antal / förp.Enhet

Pris

52026051
FKK 081-250 x 101031
52026050
FKK 071-390x173491
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Monteringsplattan kan pluggas fast i väggen på kanalsidan alternativt skruvas eller svetsas fast i de befintliga skenbyglarna
  • Monteringsplattan kan skruvas eller svetsas fast i hisskorgen

Användningsområden

  • Fastsättning av flata kablar

Design

  • Den lilla kabelkilklämman klarar upp till 2 flatkablar och den stora klarar upp till 3 flatkablar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för ledningsföringsskena ström-/datakabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för ledningsdragningsskena ström-/datakabel

Info

  • Klämkraft (vid total kabeltjocklek): FKK 08: 2-10 mm = 600-800 N FKK 07: 2-9 mm/16-17 mm = 800 N
  • Kilens minimala insticksdjup: FKK 08: 60 % = 60 mm FKK 07: 60 % = 90 mm

Material

  • Polyamid 6,6 - halogenfri

Temperaturområde

  • Drifttemperatur: -20°C till +50°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.