Kilklämmor för flatkablar, FKK
FKK 08 kilar för att fästa flata kablar upp till 10 mm kabeltjocklek
Suitable mounting plates in the web catalog
Art nr | Benämning | Antal kablar | Max total kabellängd (mm) | Vikt (g) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52026051
| FKK 08 | 1-2 | 50 x 10 | 103 | 1 | |||
52026050
| FKK 07 | 1-3 | 90x17 | 349 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Monteringsplattan kan pluggas fast i väggen på kanalsidan alternativt skruvas eller svetsas fast i de befintliga skenbyglarna
- Monteringsplattan kan skruvas eller svetsas fast i hisskorgen
Användningsområden
- Fastsättning av flata kablar
Design
- Den lilla kabelkilklämman klarar upp till 2 flatkablar och den stora klarar upp till 3 flatkablar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för ledningsföringsskena ström-/datakabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för ledningsdragningsskena ström-/datakabel
Info
- Klämkraft (vid total kabeltjocklek): FKK 08: 2-10 mm = 600-800 N FKK 07: 2-9 mm/16-17 mm = 800 N
- Kilens minimala insticksdjup: FKK 08: 60 % = 60 mm FKK 07: 60 % = 90 mm
Material
- Polyamid 6,6 - halogenfri
Temperaturområde
- Drifttemperatur: -20°C till +50°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.