Kilklämmor för rundkablar, RKK
RKK 01-06 kilar för att fästa runda kablar
Suitable mounting plates in the web catalog
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Klämkilarna håller kabeln skonsamt, utan att kabeln begränsas i sina nödvändiga rörelseförlopp
Användningsområden
- Fastsättning av runda kablar
Design
- RKK 01 för 2 kablar (7-10 mm och 8-11 mm)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästklämma
Övrigt
- Klämstyrka: 343 N
Material
- Polyamid 6.6
Temperaturområde
- -20°C till +50°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.