DKK dubbel klämma
DKK dubbel klämma för att fästa kablar och ledare
Art nr | Benämning | För kabel Ø (mm) | Längd x bredd x höjd (mm) | Vikt (kg/styck) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKK | ||||||||
52026010 | DKK 18 | 15 - 18 | 125.0 x 85.0 x 120.0 | 2 | 1 | |||
52026012 | DKK 26 | 19 - 26 | 125.0 x 85.0 x 120.0 | 2 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Säkert skydd utan att begränsa rörligheten hos kabelns ledare
- Brett kabelomfång
Användningsområden
- Enkla och pålitliga fästklämmor för hisstyrkablar
Övrigt
- Installationsriktlinjer för ÖLFLEX® -LIFT RH och RS hisstyrkablar finns i bilaga T5.
- Maximal belastning för varje klämma: 800 N (80 kg)
- Endast för vertikal montering
Inklusive
- Slagankare, skruvar och säkerhetsskivor levereras som installationstillbehör.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästklämma
Temperaturområde
- hög mekanisk belastning: +65°C
låg mekanisk belastning: +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.