SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, metrisk EMC-förskruvning i mässing för kablar med grövre ledararea, upp till 83 mm i diameter

God kemisk resistensMekanisk resistensStörningssignaler

CE

No data available for display
No data available for display
Art nr Benämning/storlekPG-gängaNyckelvidd (mm)Fri öppning F (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SVRX - version W
52006460
SVRX 5635M 56 x 25532.0 - 35.51
52006470
SVRX 5638M 56 x 25535.0 - 38.51
52006480
SVRX 5641M 56 x 25538.0 - 41.51
52006490
SVRX 7244M 72 x 27041.0 - 44.51
52006500
SVRX 7248M 72 x 27044.0 - 48.51
52006510
SVRX 7252M 72 x 27048.0 - 52.51
52006520
SVRX 7256M 72 x 27052.0 - 56.51
52006564
SVRX 8059M 80 x 28556.0 - 59.01
52006530
SVRX 8066M 80 x 28562.0 - 66.01
52006540
SVRX 10573M 105 x 210468.0 - 73.01
52006550
SVRX 10572M 105 x 210478.0 - 83.01
SKINDICHT® SVRX - version Z
52006345
SVRX 2412M 24 x 1,52410.0 - 12.51
52006355
SVRX 2414M 24 x 1,52412.0 - 14.51
52006365
SVRX 2416M 24 x 1,52414.0 - 16.51
52006375
SVRX 2417M 24 x 1,52416.0 - 17.51
52006425
SVRX 3626M 36 x 23624.0 - 26.51
52006465
SVRX 5635M 56 x 25532.0 - 35.51
52006475
SVRX 5638M 56 x 25535.0 - 38.51
52006485
SVRX 5641M 56 x 25538.0 - 41.51
52006495
SVRX 7244M 72 x 27041.0 - 44.51
52006505
SVRX 7248M 72 x 27044.0 - 48.51
52006515
SVRX 7252M 72 x 27048.0 - 52.51
52006565
SVRX 8059M 80 x 28556.0 - 59.01
52006535
SVRX 8066M 80 x 28562.0 - 66.01
52006545
SVRX 10573M 105 x 210468.0 - 73.01
SKINDICHT® SM/SVRX kontramutter
52006321
SM 24M2430-1
52006401
SM 36M3641-1
52006461
SM 56M5665-1
52006491
SM 72M7285-1
52006531
SM 80M8090-1
52006541
SM 105M105120-1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EMC-version för kablar med grövre ledararea
  • SKINDICHT® SVRX 105 x 2 för en kabeldiameter upp till 83 mm

Användningsområden

  • Förskruvning i enlighet med DIN 89280, med runda mellanliggande stöd av mässing, vanlig.
  • Fartygsbyggnation
  • Off-Shore
  • Servosystem
  • Vindkraftverk

Övrigt

  • EMC-kontramutter (med klo) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 för målade, eloxerade eller pulverbelagda kapslingar, tillgänglig vid förfrågan
  • För fler EMC-förskruvningar, se SKINTOP® MS-SC-M och MS-M BRUSH och kompatibel kontramutter SKINDICHT® SM-PE-M

Design

  • Typ "W" för kabel utan skärm
  • Typ ”Z” för kablar med skärmning (bild 2)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat

  • DIN 89280

Material

  • Material: mässing
    Tätning: EPDM

Skyddsklass

  • IP 56

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.