SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV,corrosion- & seawater-resistant angle cable gland with incised sealing ring as sealing, to decrease in installation height

KorrosionsbeständigUtrymmeskravRobust

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekA (mm)B i mmG mmØ B mmTätningsring med skåra ØF (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Nyckelvidder (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® RWV
52004180
PG 720,581415,3526.08,515.0 / 13.025
52004190
PG 923,5101718,35/828.09,518.0 / 15.025
52004200
PG 1126122021,97/10/12,531.51021.0 / 18.025
52004210
PG 13,528,51422247/10,5/13/1634.510,523.0 / 20.025
52004220
PG 1631162426,18/10,5/13,5/1635.51126.0 / 22.010
52005420
PG 2133,5213032,511/15/18/2042.511,532.0 / 28.010
52004225
PG 294330404219/23/27/3149.01341.0 / 37.010
SKINDICHT® RWV utan E+D
52024020
PG 720,5-1415,3-20.28,515.0 / 13.025
52023970
PG 923,5-1718,3-21.89,518.0 / 15.025
52023980
PG 1126-2021,9-24.91021.0 / 18.025
52023990
PG 13,528,5-2224-27.410,523.0 / 20.025
52024000
PG 1631-2426,1-28.51126.0 / 22.010
52024010
PG 2133,5-3032,5-34.811,532.0 / 28.010
52024015
PG 2943-4042-41.21341.0 / 37.010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dragavlastning
  • Tätad med infasad packning
  • Korrosionsbeständig
  • Minskning av installationsdjup
  • Tålig mot havsvatten

Användningsområden

  • Vinklade förskruvningar används i områden där kablar måste ledas parallellt med kapslingens vägg.
  • Tillverkning av elmotorer
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Anläggningsteknik
  • Ljus- och ljudapplikationer

Design

  • PG-gänga

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM
  • För kombination med andra SKINDICHT®- eller SKINTOP®-förskruvningar, föreslår vi vår SKINDICHT® RWV utan tätningsring med infasning (E) och tryckskruv (D)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Material: gjutlegering i zink
    Tryckskruv och sexkantmutter: förnicklad mässing
    Tätningsring med infasning: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 55

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C
    Utan tätningsring med infasning: -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.