SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, PG cable gland with low-resistance 360° screen contact and high degree of protection, as earthing gland

Optimal dragavlastningTillförlitlighetStörningssignalerTemperaturbeständig

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekYttermantel Ø, min/max (mm)Min/max innermantel Ø (mm)Nyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,24 / 5,82,2 / 3,21728.5625
52010405
9/9/7/3,25 / 6,82,2 / 3,21728.5625
52010415
9/9/6/3,64 / 5,82,6 / 3,61728.5625
52010420
9/9/7/3,65 / 6,82,6 / 3,61728.5625
52010440
11/11/7/4,55 / 6,83,5 / 4,52031.0625
52010450
11/11/9/4,56,8 / 8,83,5 / 4,52031.0625
52010460
13,5/9/9/56,8 / 8,83,5 / 52232.55,525
52010490
13,5/11/9/56,8 / 8,83,5 / 52232.55,525
52005070
13,5/13,5/9/56,8 / 8,83,5 / 52237.0625
52010470
13,5/9/9/66,8 / 8,84,5 / 62232.55,525
52010500
13,5/11/9/66,8 / 8,84,5 / 62232.55,525
52005080
13,5/13,5/9/66,8 / 8,84,5 / 62237.0625
52010480
13,5/9/11/78,5 / 10,85,5 / 72232.55,525
52010510
13,5/11/11/78,5 / 10,85,5 / 72232.55,525
52005090
13,5/13,5/11/78,5 / 10,85,5 / 72237.0625
52010520
16/11/11/88,5 / 10,86 / 82435.05,525
52010560
16/13,5/11/88,5 / 10,86 / 82435.5625
52005100
16/16/11/88,5 / 10,86 / 82437.5625
52010530
16/11/13/910,8 / 12,87 / 92435.05,525
52010570
16/13,5/13/910,8 / 12,87 / 92435.5625
52005110
16/16/13/910,8 / 12,87 / 92437.5625
52010540
16/11/13/1010,8 / 12,88 / 102435.05,525
52010580
16/13,5/13/1010,8 / 12,88 / 102435.5625
52005120
16/16/13/1010,8 / 12,88 / 102437.5625
52010550
16/11/15/1112 / 14,89 / 112435.05,525
52010590
16/13,5/15/1112 / 14,89 / 112435.5625
52005130
16/16/15/1112 / 14,89 / 112437.5625
52010600
21/16/16/1214 / 15,810 / 123038.56,525
52005140
21/21/16/1214 / 15,810 / 123043.5725
52010610
21/16/16/1314 / 15,811 / 133038.56,525
52005150
21/21/16/1314 / 15,811 / 133043.5725
52010620
21/16/18/1415,8 / 17,812 / 143038.56,525
52005160
21/21/18/1415,8 / 17,812 / 143043.5725
52010630
21/16/18/1515,8 / 17,813 / 153038.56,525
52005170
21/21/18/1515,8 / 17,813 / 153043.5725
52010640
21/16/20/1617,5 / 19,814 / 163038.56,525
52005180
21/21/20/1617,5 / 19,814 / 163043.5725
52005190
29/29/22/1719,5 / 21,815 / 174047.5810
52005200
29/29/22/1819,5 / 21,816 / 184047.5810
52005210
29/29/24/1921,5 / 23,817 / 194047.5810
52005240
29/29/26/1923,5 / 25,817 / 194047.5810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
  • Hög skyddsklass
  • Hög dragavlastning

Användningsområden

  • Jordningsförskruvning, för applikationer där elektriska störningsfält kan uppstå.
  • Medicinsk teknik
  • Frekvensomriktare
  • Flygplatser
  • Mät- och styrteknik

Design

  • 1 montering
  • 2 jordningshylsor
  • 3 tätningskoner
  • 4 koner, mässing
  • 5 tryckskruvar

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM
  • EMC-kontramutter, SKINDICHT® SM bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverbelagda hus
  • Exempel på identifiering av benämning:
    SHVE 13,5 / 9 / 9 / 5
    13,5 = PG-gänga kompressionsskruv
    9 = PG anslutningsgänga
    9 = fri bredd på tätningskon
    5 = fri bredd jordhylsa

Klassificering

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Jordningshylsa: mässing
    special tätningskon: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.