Webshop

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, PG-kontramutter för tunnväggiga kåpor utan gänga, för att låsa en förskruvning på insidan av applikationen.

Art nr E-nummerBenämning/storlekHöjd (mm)Nyckelvidd (mm)Mått bortre hörnAntal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SM
52003490
1466190PG 72.81516,6100
52003500
1466191PG 92.81820100
52003510
1466192PG 113.02123,5100
52003520
1466193PG 13,53.02325,5100
52003530
1466194PG 163.02629100
52003540
1466195PG 213.53235,550
52003550
1466196PG 294.0414550
52003560
1466197PG 365.0515625
52003570
1466198PG 425.0606525
52003580
1466199PG 485.5646925
52003490LF
-PG 72.81516,6100
52003500LF
-PG 92.81820100
52003510LF
-PG 113.02123,5100
52003520LF
-PG 13,53.02325,5100
52003530LF
-PG 163.02629100
52003540LF
-PG 213.53235,550
52003550LF
-PG 294.0414550
52003560LF
-PG 365.0515625
52003570LF
-PG 425.0606525
52003580LF
-PG 485.5646925
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillgänglig i storlekarna PG7 till PG48.
  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

  • För att låsa en SKINTOP®/SKINDICHT® kabelförskruvning på insidan av applikationen (t.ex. kåpa).
  • För tunnväggiga kåpor utan gänga, som endast tillåter ett genomgående hål.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

  • PG-gänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.