SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, polystyrene counter nuts with PG connection thread, for locking cable glands in boreholes without thread

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekHöjd (mm)Nyckelvidd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® GMK
52000110
PG 75.019100
52000120
PG 95.022100
52000130
PG 115.024100
52000140
PG 13,56.027100
52000150
PG 166.030100
52000160
PG 217.03650
52000170
PG 297.04650
52000180
PG 368.06025
52000190
PG 428.06525
52000200
PG 488.07025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kragmutter som undviker repor på kapslingen efter blocknyckel

Användningsområden

  • För att låsa SKINDICHT®-förskruvningar i borrhål utan gänga.

Design

  • PG-gänga

Övrigt

  • SKINTOP® GMP-GL kontramuttrar rekommenderas om det finns hög mekanisk belastning och, om höga vridmoment för åtdragning krävs

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Polystyren

Temperaturområde

  • -20°C till +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.