Dräneringselement

M12 dräneringselement i plast, dränerar kondensvatten från kåpans golv, för applikationer med hög luftfuktighet.

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensMonteringstidUtrymmeskravTillförlitlighetKontaktdonsenhet med standardkåpa

Art nr Nyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Enhet

Pris

51730220
1729.512
51730221
1729.512
51730222
1729.512
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För utsläpp av kondensvatten i kåpan som uppstår på grund av hög luftfuktighet, stora temperatursvängningar eller tryckskillnader.
  • Tidigt utsläpp av kondensvatten minskar risken för fel i applikationen och minimerar underhållsarbetet.
  • Ger en hög dräneringskapacitet på minst 1,8 l per timme.
  • Kåpans skyddsfunktion bibehålls tack vare IP56.
  • Idealisk för trånga utrymmen tack vare liten anslutningsgänga.

Användningsområden

  • Speciellt för slutna kåpor med en hög skyddsklass.
  • För användning i kåpans bakstycke (gängat/genomgående hål).
  • God oljebeständighet och kemisk beständighet.

Övrigt

  • Se datablad för ytterligare information

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Polyamid 6.6
  • Platt packning: EPDM

Skyddsklass

  • IP 56

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.