SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, metriskt tryckutjämningselement och förslutningselement med litet platsbehov och hög luftgenomströmning

Tryckutjämnande ventilationspluggar som ventilerar via membranteknologi

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensMonteringstidUtrymmeskravTillförlitlighetKontaktdonsenhet med standardkåpaStörningssignaler

cRUus

Art nr Benämning/storlekTotal längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

Version utan UL-godkännande
51730204
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,521.01010
UL godkänd version
51730205
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus21.01010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ventilationsystem för kapslingar
  • Förhindrar bildande av fukt i kapslingen
  • Ventilationsmembranen garanterar en problemfri och underhållsfri installation

Användningsområden

  • Belysningsteknik
  • Spårbundna applikationer
  • Väderstationer
  • Tillverkning av apparatskåp och utrustning
  • Kapsling och kopplingslådor

Produktegenskaper

  • Ventilation och tryckutjämning i ett system
  • Utrymmesbesparande
  • Högt luftflöde

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Optionsgodkänd enligt UL 508 A

Design

  • Luftflödesvärden: 100 mbar=0,4 l/min - StandardversionLuftflödesvärden: 100 mbar=2,4 l/min - UL-version

Övrigt

  • Se datablad för ytterligare information

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Övrigt

  • Membran: Akryl - sampolymer

Material

  • Rostfritt stål 303
  • O-ring - NBR

Skyddsklass

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.