SKINDICHT® VENT PA6

Tryckutjämningselement; anslutningsgänga M6, M8 och M12; polyamid; svart/ljusgrå/silvergrå; IP68; luftvolym (max.): 3,5 l/min

SKINDICHT® VENT PA6, metriskt tryckutjämningselement i plast, förslutningselement med litet platsbehov och hög luftgenomströmning

Tryckutjämnande ventilationspluggar som ventilerar via membranteknologi

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensMonteringstidUtrymmeskravTillförlitlighetKontaktdonsenhet med standardkåpa

cRUus

Art nr Benämning/storlekTotal längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

Version utan UL-godkännande
51730188
SKINDICHT® VENT 6x0.75 BK16.21025
51730190
SKINDICHT® VENT 6x0.75 LGY16.21025
51730192
SKINDICHT® VENT 6x0.75 SGY16.21025
51730194
SKINDICHT® VENT 8x1.0 BK16.21025
51730196
SKINDICHT® VENT 8x1.0 LGY16.21025
51730198
SKINDICHT® VENT 8x1.0 SGY16.21025
51730200
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK17.31025
51730202
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY17.31025
UL godkänd version
51730201
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus17.31025
51730203
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus17.31025
51730210PA kontramutter M6x0.75 BK-525
51730211PA kontramutter M6x0.75 LGY-525
51730213PA kontramutter M8x1.0 BK-525
51730214PA kontramutter M8x1.0 LGY-525
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tryckutjämningselement som garanterar den nödvändiga tryckutjämningen när kåpan är stängd. Detta förhindrar helt att fukt eller kondens uppstår.
  • För artikelnamn med tillägg ”PLUS” motsvarar klämområdet den närmaste högsta gängstorleken. Det utökade klämområdet gör det möjligt att föra in ledningar med en större diameter med konstant anslutningsgänga.
  • UL-certifiering enligt tekniska data (beroende på artikeln) gör att produkten kan användas på den nordamerikanska marknaden.

Användningsområden

  • Speciellt för slutna kåpor där optimal ventilation krävs.
  • God oljebeständighet och kemisk beständighet.
  • Svarta varianter är UV-beständiga och därför väl lämpade för utomhusbruk.

Produktegenskaper

  • Ventilation och tryckutjämning i ett system
  • Utrymmesbesparande
  • Högt luftflöde

Norm references / Approvals

  • Optionsgodkänd enligt UL 508 A

Övrigt

  • Se datablad för ytterligare information

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Övrigt

  • Membran: Akryl - sampolymer

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Polyamid 6 - Standardversion
    Polyamid 66 - UL-Version
  • Platt packning NBR - Standardversion
    O-Ring NBR - UL-version

Skyddsklass

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.