Runda jordflätor/flata jordflätor

Jordningsflätorna är idealiska för användning vid tillverkning av apparatskåp.

cRUus

Art nr BenämningUL-godkänd
UL certification
Area (mm²)FörLängd (mm)Tjocklek (mm) +- 0,5 mmKopparindex kg/1000 styckenFörp.Enhet

Pris

70399967-nej----30,72-
70399968-nej----46,08-
Jordflätor
4571120
Jordfläta 1 x 4/M6/170 mm Grön/Gulnej4M6170-6,525
4571123
Isolerad jordfläta 1x4/M8/300mm Grön/Gulnej4M8300-11,425
4571121
Isolerad jordfläta 1x16/M6/170mm Grön/Gulnej16M6170-26,225
4571198
Ground strap 1x16/M6/500mm GN/YEnej16M6500-76,825
4571124
Isolerad jordfläta 1x16/M8/300mm Grön/Gulnej16M8300-46,225
4571122
Isolerad jordfläta 1x25/M6/170mm Grön/Gulnej25M6170-40,825
4571125
Isolerad jordfläta 1x25/M8/300mm Grön/Gulnej25M8300-7225
Trycksvetsade flata jordflätor
4571132
Flat jordfläta/stansad 1X10/M6/200mmnej10M620011825
4571135
Flat jordfläta/stansad 1x10/M6/300mmnej10M630012725
70399965
Flat jordfläta/stansad 1X16/M6/200mmnej16M62001,530,7225
70399966
Flat jordfläta/stansad 1X16/M6/300mmnej16M63001,546,0825
4571133
Flat jordfläta/stansad 1x16/M8/200mmnej16M82001,52925
4571136
Plattband jord/press. 1x16/M8/300 mmnej16M83001,543,525
4571134
Plattband jord/press. 1x25/M8/200 mmnej25M82001,54525
4571137
Plattband jord/press. 1x25/M8/300 mmnej25M83001,571,1125
70399969
Flat jordfläta/stansad 1X25/M8/500mmnej25M85001,512025
4571196
Flat jordfläta/stansad 1x6/M6/200mmja6M620021525
4571197
Flat jordfläta/stansad 1x6/M6/300mmja6M630022025
4571126
Flat jordfläta/kabelsko 1x10/M6/200mmja10M62002,52525
4571129
Flat jordfläta/kabelsko1x10/M6/300mmja10M63002,53225
4571127
Flat jordfläta/kabelsko 1x16/M8/200mmja16M820033525
4571130
Flat jordfläta/kabelsko 1x16/M8/300mmja16M830035125
4571128
Flat jordfläta/kabelsko 1x25/M8/200mmja25M82003,55525
4571131
Flat jordfläta/kabelsko 1x25/M8/300mmja25M83003,58025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Tillverkning av apparatskåp
  • Jordfelsskydd är föreskrivet av standard

Produktegenskaper

  • Fasta längder för M6- och M8-skruvar

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL-fil nummer: E501239, se tabellen

Design

  • Jordflätor:
    - ledare av blanka koppartrådar
    - PVC-baserad ledarisolering
    - monterade med ringkabelskor
  • Trycksvetsade flata jordflätor:
    - ledare av förtenta koppartrådar
    - svetsade ändar
  • Flata jordflätor med ändhylsor:
    - ledare av förtenta koppartrådar
    - monterad med pressade ändhylsor

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för jordning och blixtskydd

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för jordning och blixtskydd

Ledaridentifikation

  • Konfektionerad jordningsfläta grön/gul

Ledaruppbyggnad

  • Kontaktpressade jordflätor
    IEC 60228 klass 6
    Kontaktpressade flata jordflätor
    IEC 60228 klass 6, förtennade
  • Extra fintrådig ledare

Minsta böjningsradie

  • Konfektionerad jordningsfläta. 7 x ytterdiametern.Kontaktpressade ändar 2 x flätans tjocklek

Provspänning

  • Monterade jordflätor
    2500 V

Temperaturområde

  • Kontaktpressade jordflätor
    -30°C till +70°C
    Kontaktpressade flata jordflätor
    -5°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Detaljer om klämstyrka finns vid förfrågan, halogenfri.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.