EPIC® POWER LS1 Contacts female

Kontaktelement, verktyg, tillbehör för runda kontaktdon

EPIC® POWER LS1 Contacts female

  • Alla kontakter är guldpläterade och av hög kvalite
  • Kontakterna är designade för ett brett krimpningsområde, därför finns det inte så många olika varianter
  • Made in Germany

God kemisk resistensBrett kabelomfångKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensOljeresistentOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighet

Art nr BenämningVersionFör utförandeAntal / förp.Enhet

Pris

Hylsor
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01mm hylsa 0,14-1,0mm²M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01mm hylsa 0,14-1,0mm²M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm²M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm²M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
2 mm krimpkontakt, hona
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.52mm Hylsa, fjäder 0,5-2,5mm²LS1 D6, A610
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.52mm Hylsa, fjäder 0,5-2,5mm²LS1 D6, A6100
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.02mm Hylsa (hyperboloid) 4mm²till typ D6, A610
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.02mm Hylsa (hyperboloid) 4mm²till typ D6, A6100
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE2mm Hylsa, krimp 1,0-2,5mm²LS1 D6, A61
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.