3,6 mm stift |
44429334
| LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5 | 3,6mm Stift 0,75-1,5 | till typ A1, A3 | 10 | | | |
44429335
| LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 | 3,6mm Stift 1,0-2,5mm² | till typ A1, A3 | 10 | | | |
44429337
| LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 | 3,6mm Stift 4,0-6,0mm² | till typ A1, A3 | 10 | | | |
44429338
| LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 | 3,6mm Stift 6,0-10,0mm² | till typ A1, A3 | 10 | | | |
44429326
| LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 | 3,6mm Stift 1,0-2,5mm² | till typ F6 | 10 | | | |
44429327
| LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 | 3,6mm Stift 2,5-4,0mm² | till typ F6 | 10 | | | |
44429328
| LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 | 3,6mm Stift 4,0-6,0mm² | till typ F6 | 10 | | | |
44429329
| LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 | 3,6mm Stift 6,0-10,0mm² | till typ F6 | 10 | | | |
2 mm stift |
44429339
| LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25 | 2mm Stift 0,14-0,25mm² | till typ A1, A3 | 10 | | | |
44429340
| LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0 | 2mm Stift 0,25-1,0mm² | till typ A1, A3 | 10 | | | |
44429341
| LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5 | 2mm Stift 0,75-1,5mm² | till typ A1, A3 | 10 | | | |
44429342
| LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5 | 2mm Stift 1,0-2,5mm² | till typ A1, A3 | 10 | | | |
44429343
| LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0 | 2mm Stift 2,5-4,0mm² | till typ A1, A3 | 10 | | | |
44429330
| LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0 | 2mm Stift 0,25-1,0mm² | till typ F6 | 10 | | | |
44429331
| LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5 | 2mm Stift 0,75-1,5mm² | till typ F6 | 10 | | | |
44429332
| LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5 | 2mm Stift 1,0-2,5mm² | till typ F6 | 10 | | | |
44429333
| LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0 | 2mm Stift 2,5-4,0mm² | till typ F6 | 10 | | | |