EPIC® POWER LS1.5 D6
Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning
EPIC® LS1.5 kabelkontakt för honkontakter med kopplingsmutter
- EMC-skydd
- Kontakterna måste beställas separat
- Tillverkad i Tyskland
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mer effekt för servomotorer
- Vibrationssäkert robust utförande
- EMC-version för kablar med grövre ledararea
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 630 V (3,6 mm kontakter)
- 250 V (2 mm kontakter)
Stötspänning
- 6 kV (3,6 mm kontakter)
- 4 kV (2 mm kontakter)
Märkström
- 70 A (3,6 mm kontakter) vid 25°C
- 30 A (2 mm kontakter) vid 25°C
Miljöklass
- 3
Poltal
- Guldpläterad mässing
Antal poler
- 3+PE+2(3.6mm/2mm)
- 3+PE+4(3.6mm/2mm)
Anslutningsmetoder
- Krimpavslutning: 0,75–10 mm² (3,6 mm kontakt)
- Krimpavslutning: 0,14–4,0 mm² (2 mm kontakt)
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
Insats: PA,
Packning: FPM
Skyddsklass
- IP 67
Antal matningar
- 50
Temperaturområde
- -20 till +125 °C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.