ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
EPIC® LS1.5 panelbas för hankontakter vinklad, rörlig
Art nr | Artikelbeskrivning | Montage | Insatskonfiguration | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS1.5 A3 för stift | |||||||
44429306
| EPIC® POWER LS1.5 A3 | Ø 4,2 mm (4x) | 3+PE+2 | 1 | |||
44429307
| EPIC® POWER LS1.5 A3 | Ø 4,2 mm (4x) | 3+PE+4 | 1 |