EPIC® SOLAR TOOL

Tre tvärsnitt i ett verktyg

Krimpverktyget för fotovoltaiska stickkontakter består av en krimpstans för tre olika ledningstvärsnitt och en kabelsökare

Tre tvärsnitt i ett verktyg

Art nr E-nummerArtikelbeskrivningArea (min) mm²Area (max) mm²FörpackningsenhetEnhet

Pris

Krimpback
44428995
1661754EPIC® SOLAR TOOL krimpback 2.5, 4, 6 mm²2,561
44428996
1661755EPIC® SOLAR TOOL styrdon 2.5, 4, 6 mm²2,561
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För fältanslutning via krimpning av solcellskontaktdonen EPIC® SOLAR 4 Plus och EPIC® SOLAR 4

Produktegenskaper

  • Krimpsänka (DIE) för ledartvärsnitten på 2,5 mm² till 10 mm²
  • Kontakthållare (LOC) för säker och exakt positionering av krimpkontakterna
  • Styrdon och pressbackar avsedda för krimpverktyget 11147000 och krimpmaskinen 11147001

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.