EPIC® SOLAR Verktyg CSC

Skärning, skalning och krimpning med samma verktyg

Ett verktyg för klippning, skalning och krimpning bestående av en universalstans och en lokator för säker placering av krimpkontakterna.

Skärning, skalning och krimpning med samma verktyg

Art nr E-nummerArtikelbeskrivningArea (min) mm²Area (max) mm²FörpackningsenhetEnhet

Pris

Multifunktionell krimpback CSC
44428992
1661751EPIC® SOLAR Tool CSC DIE 4mm²-41
44428993
1661752EPIC® SOLAR TOOL CSC krimpback 6 mm²-61
44428994
1661753EPIC® SOLAR TOOL LOC styrdon 4, 6 mm²461
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För fältanslutning via krimpning av solcellskontaktdonen EPIC® SOLAR 4 Plus och EPIC® SOLAR 4

Produktegenskaper

  • Multifunktionell stans för skärning, skalning och krimpning i samma verktyg
    verktyg
  • Kontakthållare (LOC) för säker och exakt positionering av krimpkontakterna
  • Positionerare och krimphylsor passar till krimptången 11147000

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.