EPIC® SOLAR 4 GEN2 kontakter

EPIC® SOLAR 4 GEN2

Vi håller kontakten. Detta är definitivt fallet med våra stift- och hylskontakter för EPIC® SOLAR 4 GEN2 solpanelskontakter. Krimpkontakten säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakten och kabeln och upprättar en vibrationstålig anslutning. Lämplig för ledarareor på 4,0–6,0 mm2 och automatiserad montering.

För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning

Art nr FörpackningsenhetEnhet

Pris

44428273
1
44428272
1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Krimpkontakt säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakten och kabeln och upprättar en vibrationstålig anslutning.
  • Lämplig för ledarareor från 4,0 till 6,0 mm².
  • Stor förpackningsenhet med 2 500 kontakter på rulle gör en helautomatisk kontaktkonfiguration möjlig.

Användningsområden

  • För användning med EPIC® SOLAR 4 GEN2 solpanelskontakter.

Material

  • Tennpläterad mässing

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.