Webshop

EPIC® SOLAR 4Plus F

Stickkontaktssystem för vädertålig kabeldragning i solcellsanläggningar

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
  • För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning
  • Tillverkad i Tyskland

SolenergiLämplig för användning utomhusVoltTemperaturbeständigUV-beständigVattentät

CE

Art nr BenämningArea (mm²)Klämområde (mm)MärkströmPUEnhet

Pris

EPIC® SOLAR 4Plus Female kontakterbar, inklusive kontakter
44428234
EPIC® SOLAR 4Plus F 2.5mm²2.55.2 - 7.122100
44428236
EPIC® SOLAR 4Plus F 4mm2 ... 6mm24 - 65.2 - 7.130100
44428238
EPIC® SOLAR 4Plus F 10mm2105.2 - 7.135100
44428240
EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 10mm210--100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
  • Krimpanslutning för säker montering på platsen
  • Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
  • TÜV-godkänd enligt IEC 62852: Stickkontakt för likspänningsanvändning i solcellssystem

Användningsområden

  • Solcellspanelfabrik
  • Kristallin- och tunnfilmskonstruktioner
  • Solartracker

Produktegenskaper

  • 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
  • 1 500 V systemspänning för moderna fotovoltaikanläggningar med stor effekt
  • TÜV Rheinland-certifieringsnummer:
    R 60134622

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 1.5 kV

Stötspänning

  • 16 kV

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • < 0.5 mOhm

Material

  • PA Polyamid

Skyddsklass

  • IP68 (10h/1m)

Antal matningar

  • 100

Skyddsklass

  • II

Temperaturområde

  • -40 till +105 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.