EPIC® H-BE 24 Push-Inanslutning

Beprövade standardinsatser med enkelt montage

Helt och hållet utan hjälpmedel. Den rektangulära kontaktdonsinsatsen med push-in-anslutning möjliggör en helt verktygsfri anslutning – och på kortast möjliga tid. Problemfri signaltestning, även när den är installerad. 24+PE-insatsen är tillverkad av en robust och icke-branfarlig plast enligt UL94 V-0.

  • Klick-in version - snabb, enklel och verktygsfri anslutningsteknik
  • Skruv-, krimp-, fjäderkläm- och Push-Inanslutning - Kan fritt kombineras
  • Multifunktionell insats för mångsidiga applikationer

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetMonteringstidRobustTemperaturbeständig

CEcRUus

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypTrådskyddAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-BE 24 Push-In-anslutning
44423206
EPIC® H-BE 24 SPhaneja1 - 245
44423207
EPIC® H-BE 24 BPhonaja1 - 245
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Insatserna i EPIC® H-BE-serien är branscherns klassiker och är idealiska för användning vid högre spänningar och strömstyrkor.
  • Med EPIC® H-BE-serien kan insatser av olika anslutningstyper kombineras med varandra efter behov inom samma storlek (skruv, crimp, fjäderklämma eller push-in).
  • Push-in-anslutning ger kortaste möjliga montagetid: ledare med ändhylsor kan sättas in och anslutas helt utan verktyg; för att lossa kontakten trycker du bara på den orangefärgade knappen. För trådar tvinnade ledare utan ändhylsor måste knappen tryckas in för att öppna fjädern innan den förs in eller dras ut.
  • Det runda testuttaget för 2 mm standardmätspetsar är placerat så att det fortfarande är tillgängligt för signaltestning även om insatsen redan är installerad i chassikontakten.
  • Tillverkad av robust plast (brandspridningsklass V-0 enligt UL94-testmetod för plasters brandfarlighet).

Användningsområden

  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
  • Lämplig för ledningsdragning i kopplingsskåp.
  • För överföring av styrsignaler till aktorer och ställdon.
  • Typiska användningsområden är scen-, belysnings- och lyftteknik.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • IEC: 16 A
    UL: 13 A
    CSA: 13 A

Miljöklass

  • 3

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 24 + PE

Anslutningsmetoder

  • Push-In-anslutning: 0,14 - 2,5 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 10

Material

  • PA Polyamid

Antal matningar

  • 500

Certifikat

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.