Webshop

EPIC® POWER M17 D6

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® M17 POWER kabelkontakt för kabelförlängningar

  • Hög effekt med minsta utrymmeskrav
  • Kontakterna måste beställas separat
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensOptimal dragavlastningUtrymmeskravStörningssignalerVattentät

Art nr ArtikelbeskrivningKlämningsintervall maxInsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

M17 D6 kabeldon
44423050
EPIC® M17 hona113+PE (2 mm kontakter)5
44423055
EPIC® M17 hane113+PE (2 mm kontakter)5
44423051
EPIC® M17 hona115+PE (1 mm kontakter)5
44423056
EPIC® M17 hane115+PE (1 mm kontakter)5
44423052
EPIC® M17 hona116+PE (1 mm kontakter)5
44423057
EPIC® M17 hane116+PE (1 mm kontakter)5
44423053
EPIC® M17 hona117+PE (1 mm kontakter)5
44423058
EPIC® M17 hane117+PE (1 mm kontakter)5
44423054
EPIC® M17 hona113+PE+5 (1 mm/0,6 mm kontakter)5
44423059
EPIC® M17 hane113+PE+5 (1 mm/0,6 mm kontakter)5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompakt konstruktion: Tar lite plats
  • Utförande utan kontakter, klarar hög ström
  • EMC-skydd

Användningsområden

  • Servomotorer och servokablage
  • Anläggningsteknik, maskintillverkning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 630 V: 2 mm och 1 mm kontakter
  • 60 V: 0,6 mm kontakter

Stötspänning

  • 6 kV: 2 mm och 1 mm kontakter
  • 1.5 kV: 0.6 mm kontakter

Märkström

  • 3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A

Miljöklass

  • 3

Poltal

  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
  • Kontakter: 3+PE(2 mm), 5+PE(1 mm), 6+PE(1 mm), 7+PE(1 mm), 3+PE+5(1 mm/0,6 mm)

Anslutningsmetoder

  • Krimp: 3+PE: 0,5-2,5 mm², 5+PE/6+PE/7+PE: 0,06-1 mm², 3+P+5: 0,06-1/0.06-0,5 mm²

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
    Insats: PA,
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.