Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Alltid ett gott tecken! Våra väderbeständiga solpanelskontakter för kabelinstallation av solcellsmoduler upp till 1 500 V är certifierade enligt TÜV SÜD. Kontaktanslutningen med oförlorbar toppmutter och haptisk återkoppling är kompatibel med många kontaktanslutningar från välkända tillverkare. Kontaktdonsmontaget kan också utföras helt automatiskt.
Kabeldon enligt EN 175301-803 - DIN A. Litet och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
ÖLFLEX®-anslutningskabel. Tray TC, Extra hård användning.Flexibel STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Klass I Division 1, IEC-Klass 5
ÖLFLEX® 409 P - PUR-styrkabel för olje- och nötningsresistent användning i industriella maskinverktyg och apparater i Nordamerika med UL/cUL-certifiering
Robust och tålig spiralkabel med mycket god flexibilitet för krävande industrimiljöer. Resistent mot hydrolys och mikrober. Beställ direkt i vår webshop!
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - Styrkabel i PVC, skärmad och flexibel för många användningsområden, även utomhus. Tunn och lätt utan innermantel, 300/500 V
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
1000 V
Märkström
Skruv max 400 A
Miljöklass
3
Poltal
Skruvanslutning: silverpläterad mässing
Antal poler
4 + PE
Anslutningsmetoder
Skruvanslutning: 50–120 mm²
Skyddsklass
IP65 (matat utförande)
Antal matningar
500
Temperaturområde
-20 °C ... +85 °C
* Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.