EPIC® POWERLOCK A1 S
En-poligt cirkulärt kontaktdon för mobila kraftstationer, elmotorer och generatorer
EPIC®POWERLOCK Panelbasdränering 400A för skruvanslutning upp till 120mm²
Made in Europe
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
- Stickkontakter i harmoniserade färger enligt EU-norm
- Varje färg har en unik kodning för att förhindra felaktig inkoppling
Användningsområden
- Lämplig för anläggningar för förnyelsebar energi, exempelvis vindkraftverk
- För mobila och stationära kraftstationer
- För anslutning av motorer, transformatorer och generatorer
- Ljus- och ljudteknik
Produktegenskaper
- Chassikåpa med rak ingång, inklusive packning
- Kontaktelementet fixeras med tillhörande låssprint, sprinten kan bara användas en gång.
- Kontaktdon utan kontakter, kontaktelement beställes separat
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V)
- 1000 V
Stötspänning
- 8 kV
Märkström
- Skruv max 400 A
Miljöklass
- 3
Poltal
- Skruvanslutning: silverpläterad mässing
Antal poler
- 1
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 50–120 mm²
Material
- Material kontaktdon: PBT
- Låssprint: PA
Skyddsklass
- IP 67 (max, beroende på val av förskruvning)
- IP 20 (omatat utförande)
Antal matningar
- 500
Standarder/Godkännanden
- VDE Reg. No. D42
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.