EPIC POWER M12 G4 M20 3+PE M (1)
EPIC POWER M12 G4 M20 3+PE M (1)
44423144
EPIC® M12 Strömpanelbas, 630V och 12A, skruvanslutning 0,75-1,5mm²
De modernaste utvecklings- och konstruktionsmetoderna kombinerade på minsta möjliga utrymme: den extremt lilla och kraftfulla M12 med L-kodning förhindrar felkoppling, är PROFINET-kompatibel. M12L är den optimala lösningen för givarkabelkontakteringar såväl som strömförsörjning av mindre DC-motorer, t.ex. i förarlösa transportsystem.
Art nr | Artikelbeskrivning | Version | Version | Kontaktelement inkluderade | Montage | Insatskonfiguration | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381166313
| Rak hylsa | Hona | hona | 5 | M12 | 4+PE |