EPIC® POWER M12S Screw termination

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

Denna kompakta M12-anslutning med PE-kontakt passar om du vill ha mer kraft. Den används för strömförsörjning av trefasmotorer (630 V, 12 A per kontakt). S-kodningen förhindrar felaktig anslutning med andra kontaktanslutningar.

Låg viktUtrymmeskravVattentät

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningVersionVersionKontaktelement inkluderadeMontageEnhet

Pris

381166306
Rak hylsaHonahona4M12
381166307
Vinklat uttagHonahona4M12
381166309
Rakt stiftHanehane4M12
381166310
Vinklat stiftHanehane4M12
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög stabilitet tack vare slagfast polyamid.
  • Kraftfull upp till 12A trots extremt utrymmesbesparande konstruktion för trånga utrymmen.
  • Den mekaniska S-kodningen på kontaktdonets kontaktyta förhindrar felaktig anslutning med mötande kontakter.
  • Den servicevänliga skruvanslutningen möjliggör montering utan specialverktyg och är lämplig för anslutningar som behöver lossas igen.
  • Finns i olika utföranden och med olika polkonfigurationer.

Användningsområden

  • För anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW.
  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
  • God oljebeständighet och kemisk beständighet.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 630 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • 12 A

Miljöklass

  • 3

Antal poler

  • 3 + PE
  • S-kodad

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -25°C ... +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.