ÖLFLEX® HEAT 1565 SC
Lämplig för användning i omgivningstemperaturer mellan -195°C och +400°C
ÖLFLEX® HEAT 1565 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +400°C (short term +1565°C)
- Kortvarigt: upp till +1 565°C
- För användning i torra förhållanden
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Låg ledarresistans tack vare förnicklade kopparledare
- Klarar tillfällig kontakt med smält metall eller glas
Användningsområden
- Garanterar kretsen även i miljöer med extremt höga omgivningstemperaturer
- Masugnar och koksverk
- Raffinaderier
- Glasbruk
- Aluminium- och stålindustrin
Produktegenskaper
- Flamhämmande
- Endast lämpad för installation i torra förhållanden
Design
- Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd
- Lindad med MICA-tejp
- Impregnerad glasfiberfläta, röd
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare av koppartråd
Minsta böjningsradie
- Fast: 5 x kabeldiametern
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
Provspänning
- 2200 V
Temperaturområde
- -195°C till +400°C
(god ventilation krävs) - Kortvarigt: upp till +1 565°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.