POF Kapverktyg

Skalverktyg för olika mantelmaterial och kabeldiametrar för POF-kabel- och kontaktsortiment

POF-tillbehör; verktyg för POF produktsortimentet POF-kabel och -kontakt; kabelskalare för andra höljesmaterial och kabeldiametrar; polymer optisk fiber (980/1000)

Art nr BenämningEnhet

Pris

POF kapverktyg för frilagd fiber
29500014
POF kapverktyg 2,2 / 1,0 mm giljotin
29500015
POF Buffered skalverktyg 2,2 mm manuellt
29500016
POF Buffered skalverktyg 2,2 mm automatiskt
POF skalverktyg
29500011
POF Buffered skalverktyg 2,2 mm (P980 / 1000)
29500013
POF skalverktyg PA 2.2 mm
29500012
POF skalverktyg 3,6 / 6,0 mm
Sax till dragavlastande bärlina
29500017
Sax till dragavlastande bärlina
POF krimpverktyg
29500010
POF krimpverktyg 2,5 / 3,0 / 4,5 / 4,95 mm
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kapverktyg för POF kabel- och kontaktsortiment

Användningsområden

  • Skalverktyg för olika kabelmaterial och olika ytterdiametrar

Produktegenskaper

  • Olika verktyg för kapning av buffered fibres (2,2 mm),
    från mycket enkla versioner till versioner med automatisk bladframmatning
  • 29500011 - skalverktyg för
    PE-ledarmantel 2,2 mm
  • 29500013 - skalverktyg för
    PA-ledarmantel 2,2 mm - 2,3 mm
  • 29500012 - skalverktyg för kabeldiameter 3,6 mm och 6,0 mm
  • Krimpverktyg lämpligt för
    POF(PCF) -kontaktsortimentet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska klyvare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Glasfiber brytverktyg

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.