HITRONIC® POF-kabel för PROFINET-applikationer

Plastfiber i Duplex-kabelutförande med PUR-mantel för PROFINET-användning, typ B eller C

PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

PROFINET kompatibel- Typ B eller Typ C

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVärmebeständigLåg viktOljeresistentSläpkedja

PROFINETEtherNetIP

No data available for display
No data available for display
Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

POF DUPLEX - PROFINET TYP B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR980/1000 POF2856
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC980/1000 POF27,859
POF DUPLEX - PROFINET TYP C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR980/1000 POF2855
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optisk datatransmissionupp till 70 m
  • Enkel att montera
  • Inga störningar från omgivande magnetfält
  • Inga jordningsproblem
  • Lämplig för snabbkontaktering

Användningsområden

  • För optisk signaltransmission i industriella applikationer
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • Vid 100 Mbit/s: max 50 m kabellängd
  • PROFINET typ B:
    för fast installation
  • PROFINET typ C: för flexibla applikationer (släpkedjor)

Produktegenskaper

  • Kabelversion med yttermantel av PVC: för allmänna applikationer i industriell miljö
  • Kabelversion med yttermantel av PUR: för tuffa förhållanden mekanisk eller kemisk i industriell miljö
  • PNB - PROFINET-Typ B
  • PNC - PROFINET-Typ C
  • FD - Högflexibel (släpkedjor)

Norm references / Approvals

  • PUR-mantel: Oljeresistent enligt IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2

Design

  • Plastfiberoptiska kablar (POF)
  • PA buffer tube
  • Fiber färgkodning: svart, orange (med pilmärkning)
  • Aramidgarn som dragavlastning
  • Material på yttermantel PUR eller PVC (se beskrivning på artikelnivå)
  • Färg på yttermanteln: grön (RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • Kabel: se tabell

Ledaridentifikation

  • Svart, orange (med pilmärkning)

Standardbeteckning

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: PMMA
  • Cladding: fluorpolymerer

Tillåten böjningsradie

  • ≥ 10 x kabeldiameter

Tillåten dragkraft

  • se datablad

Temperaturområde

  • Drift: -20°C till +70°C
  • Installation: -10°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.