HITRONIC® POF DUPLEX CABLE
Plastfiber i Duplex-kabelutförande med PUR-mantel för fast eller flexibel användning
HITRONIC® POF DUPLEX PE cable with PE twin buffered fibres, PUR outer sheath, non-metallic strain relief, cable colour orange; J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000
För direktkontaktering
Fördelar
- Optisk datatransmissionupp till 70 m
- Enkel att montera
- Inga störningar från omgivande magnetfält
- Inga jordningsproblem
- Lämplig för snabbkontaktering
Användningsområden
- För optisk signaltransmission i industriella applikationer
- FD kabelversioner:
för högflexibla applikationer (släpkedjor)
Produktegenskaper
- Brandtålig och halogenfri yttermantel
- Beständig mot slitage, olja, mikrober och hydrolys
- Vidhäftningsfri
- FD kabelversion:
5.000.000 böjningscykler
Design
- Plastfiberoptiska kablar (POF)
- PE-ledarmantel
- Färgkod fiber: svart, orange
- Aramidgarn som dragavlastning
- Yttermantel av PUR, orange (RAL 2003)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
- ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
-
Dimensioner
- Buffered fibre: 2.2 mm
- Kabel: se tabell
-
Ledaridentifikation
- Svart, orange
-
Fibertyp
- 2x
- POF - P980/1000
Standardbeteckning
- J-V2Y(ZN)11Y
Optisk fibertyp
- Kärnmaterial: PMMA
- Cladding: fluorpolymerer
-
Tillåten böjningsradie
- ≥ 10 x kabeldiameter
-
Tillåten dragkraft
- Fast: 100 N (PE-PUR),
130 N (Heavy PE-PUR) - Kortvarigt: 400 N
-
Temperaturområde
- Under drift: -40°C till+7 °C
(FD: -20°C toill +70°C) - Installation: -10°C till +50°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.