HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

Plastfiber i enkelledarutförande med PUR-mantel för fast eller flexibel användning

HITRONIC® POF Simplex PE cable version with PE buffer and PUR outer sheath, non-metallic strain relief; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000

Lämplig för snabbkontaktering

HalogenfriVärmebeständigLåg viktOljeresistent

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
28020001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR980/1000 POF15,525
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR för applikationer i släpkedja
28320001
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR980/1000 POF1630
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optisk datatransmissionupp till 70 m
  • Enkel att montera
  • Inga störningar från omgivande magnetfält
  • Inga jordningsproblem
  • Lämplig för snabbkontaktering

Användningsområden

  • För optisk signaltransmission i industriella applikationer
  • Som en länk mellan rörliga delar
  • FD kabelversioner:
    för högflexibla applikationer (släpkedjor)

Produktegenskaper

  • Beständig mot slitage, olja, mikrober och hydrolys
  • Vidhäftningsfri
  • Brandtålig och halogenfri yttermantel
  • FD kabelversion:
    5.000.000 böjningscykler

Design

  • Plastfiberoptiska kablar (POF)
  • PE-ledarmantel
  • Aramidgarn som dragavlastning
  • PUR yttermantel
  • Färg: orange (RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • Kabel: se tabell

Fibertyp

  • POF - P980/1000

Standardbeteckning

  • J-V2Y(ZN)11Y

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: PMMA
  • Cladding: fluorpolymerer

Tillåten böjningsradie

  • ≥ 10 x kabeldiameter

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 100 N
  • Kortvarigt: 600 N

Temperaturområde

  • Drift: -20°C till +70°C
  • Installation: -10°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.