EPIC® POWER LS1 A3

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® LS1 for male contacts angled, swivel

  • Roterbar med klart markerade justeringspositioner
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensMonteringstidUtrymmeskravRobustStörningssignalerVattentätVariation av godkännanden och certifikat

CEcRUusEAC

Art nr ArtikelbeskrivningKontaktelement inkluderadeKlämområde (mm)MontageInsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

LS1 A3, vinklat och roterbart chassidon, 5+PE, hane
24420058
LS1 A36-Ø 2,7 mm (4x)5+PE5
24420059
LS1 A3--Ø 2,7 mm (4x)5+PE20
LS1 A3, vinklat och roterbart chassidon, 3+PE+4, hane
24420056
LS1 A38-Ø 2,7 mm (4x)3+PE+45
24420057
LS1 A3--Ø 2,7 mm (4x)3+PE+420
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög ström/spänning på liten yta, perfekt lösning för exempelvis elmotorer
  • EMC-optimerad
  • Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Servomotorer och servokablage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 630 V (2 mm kontakter)
  • 250 V (1 mm kontakter)

Stötspänning

  • 6 kV (2 mm kontakter)
  • 4 kV (1 mm kontakter)

Märkström

  • 26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)
  • 7 A (1 mm kontakter)

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Poltal

  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,5 - 2,5 mm² (2 mm kontakter)
  • Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
    Insats: PA,
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP 65

Antal matningar

  • 500

Standarder/Godkännanden

  • UL File Number: E249137

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.