UNITRONIC® SENSOR M12Y

Rak M12 hane till 2 x öppen ände

Sensor/Actuator-cable, Y-connector 3-pole,straight Y-M12-plug on 2 free conductor endings, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravSläpkedjaVattentät

CULUS

No data available for display
Art nr BenämningLängd (m)LEDMärkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

Förgreningskabel rak hane till öppen ände
22260500
AB-C3-M12Y-2,0PUR2nej2501
22260513
AB-C3-M12Y-5,0PUR5nej2501
22260526
AB-C3-M12Y-10,0PUR10nej2501
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadsbesparande tack vare snabb och enkel installation
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Produktegenskaper

  • Y-koppling M12 hane till öppen ände, 4-polig
  • Kablarna har märkhållare
  • PWIS-fri
  • Lämplig för släpkedjor

Design

  • 3 x 0.34 mm²
  • Ledarfärger: brun, blå, svart
  • Yttermantel: halogenfri PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 klassificering: Givarkablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Konfektionerad sensor-aktor-kabel

Material

  • Plätering: Ni/Au
    Material låsmutter: Zink, nickelpläterad
    Material kåpa: TPU (flambeständig, självslocknande)

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP68

Omgivningstemperatur (drift)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Kabel, fast installation
    -40°C till +80°C
    Kabel, flexibel installation
    -5°C till +80°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.