![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® SENSOR M8
M8 kontakter
M8 kontakter med skruv- eller fast connect anslutning för tillverkning av givarkablar i egna längder
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Easy connection with proven screw clamp connection
- För tillverkning av individuella längder
- Snabb och enkel montering på plats
- Inga specialverktyg krävs för kontaktering
- Enkel konfektionering på platsen genom IDC-snabbanslutningsteknik
Produktegenskaper
- 3- och 4-poligt utförande
- Med skruv- eller IDC (Insulation, displacement contacts) anslutning
- PWIS-fri
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställdonsstickkontakt
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt
Material
- Material kontakt: CuZn
Plätering: Au
Skyddsklass
- IP65/IP67 (IDC)
IP68 (genomträngande)
IP67 (skruv)
Omgivningstemperatur (drift)
- Hane/hona
-25°C till +80°C (IDC)
-25°C till +85°C (genomträngande)
-40°C till +85°C (skruv)
Kodning
- A-kod
Märkström
- 4 A
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.