ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

PROFINET Patchkablar RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Type B, Cat.5, kontakt RJ45, PVC, flexibel

  • Baseras på 2170886
  • Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensMonteringstidStörningssignaler

PROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

Rak RJ45 till rak RJ45
2171228
IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-RJ450,515,65
2171229
IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-RJ45131,3
2171230
IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-RJ45262,6
2171231
IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-RJ45393,9
2171232
IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-RJ455156,5
2171233
IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-RJ4510313
2171234
IE-PNB-5-RJ45-20-Y-2-22-7-RJ4520626
Rak RJ45 till öppen ände
2171235
IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-OE0,515,65
2171236
IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-OE131,3
2171237
IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-OE262,6
2171238
IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-OE393,9
2171239
IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-OE5156,5
2171240
IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-OE10313
2171241
IE-PNB-5-RJ45-20-Y-2-22-7-OE20626
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel anslutning och utbyte av utrustning
  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

Användningsområden

  • För flexibla applikationer
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • För användning inomhus

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Standarder/Godkännanden

  • Denna kabel är UL/CSA-certifierad (CMG)

Design

  • Flätad ledare, 2x2x AWG22/7
  • Stjärnfyra
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PVC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)
  • Patchkablar med RJ45 konatkter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Under installation: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 10 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP 20

Temperaturområde

  • Under installation: -20°C till +60°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • För detaljerad teknisk information, se datablad