UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Mycket flexibla DeviceNet-busskablar baserade på CAN-teknologi

DeviceNet ansluter sensorer, drivningar och PLC:er. Baserat på teknologi. UL/CSA-godkänd. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriSläpkedjaUV-beständig

ULDeviceNet

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,294184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,467,7
PVC
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,294195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y1x2xAWG24 + 1x 2xAWG226,933,469,8
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För högflexibla applikationer
  • DeviceNet™ ansluter industrienheter som t.ex. gränslägesbrytare, fotoceller, ventilblock, motorstartare, drev, PLC mm.

Produktegenskaper

  • Baserad på beprövad CAN-teknik (Controller Area Network).
  • Tillåtna kabellängder varierar med datahastighet och ledararea
  • Se datablad för ytterligare information
  • PUR (P)-version: Halogenfri
    PVC (Y)-version: Brandspridningsklassad (UL FT4)
  • UV-beständig, (färgen kan dock ändras med tiden)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • PUR: UL/CSA-certifieradCMX)
  • PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 UV-beständig och oljeresistent, för 2170346 även PLTC

Design

  • Ledarisolering: PE
  • Yttermantel av polyurethan (PUR) eller polyvinylklorid (PVC)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Ledaridentifikation

  • Datapar: ljusblå + vit
  • Strömförsörjning: röd + svart

Driftkapacitans

  • (800 Hz): max 39,8 nF/km

Högsta spänning (peak)

  • 300 V (ej för starkström)

Ledarmotstånd

  • Thick (slinga): max 45 Ohm/km
  • Thin (slinga): max 180 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast: 7,5 x kabeldiametern
  • Flexing: 15 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V

Impedans

  • 120 Ohm

Temperaturområde

  • PUR: -40°C till +80°C
  • PVC: -10°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • DeviceNet är ett registrerat varumärke som tillhör ODVA
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.