UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN
Mycket flexibla DeviceNet-busskablar baserade på CAN-teknologi
DeviceNet ansluter sensorer, drivningar och PLC:er. Baserat på teknologi. UL/CSA-godkänd. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Användningsområden
- För högflexibla applikationer
- DeviceNet™ ansluter industrienheter som t.ex. gränslägesbrytare, fotoceller, ventilblock, motorstartare, drev, PLC mm.
Produktegenskaper
- Baserad på beprövad CAN-teknik (Controller Area Network).
- Tillåtna kabellängder varierar med datahastighet och ledararea
- Se datablad för ytterligare information
- PUR (P)-version: Halogenfri
PVC (Y)-version: Brandspridningsklassad (UL FT4) - UV-beständig, (färgen kan dock ändras med tiden)
Standarder/Godkännanden
- PUR: UL/CSA-certifieradCMX)
- PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 UV-beständig och oljeresistent, för 2170346 även PLTC
Design
- Ledarisolering: PE
- Yttermantel av polyurethan (PUR) eller polyvinylklorid (PVC)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Ledaridentifikation
- Datapar: ljusblå + vit
- Strömförsörjning: röd + svart
-
Driftkapacitans
- (800 Hz): max 39,8 nF/km
-
Högsta spänning (peak)
- 300 V (ej för starkström)
-
Ledarmotstånd
- Thick (slinga): max 45 Ohm/km
- Thin (slinga): max 180 Ohm/km
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 7,5 x kabeldiametern
- Flexing: 15 x outer diameter
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 2000 V
-
Impedans
- 120 Ohm
-
Temperaturområde
- PUR: -40°C till +80°C
- PVC: -10°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- DeviceNet är ett registrerat varumärke som tillhör ODVA
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.