UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

DeviceNet-busskablar baserade på CAN-teknologi

DeviceNet ansluter sensorer, drivningar och PLC:er. Baserat på teknologi. Godkänd av tyska Lloyd och UL/CSA-godkänd. Temperaturområde från -25 °C till +80 °C

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriUV-beständig

ULDeviceNetGermanischer Lloyd

Art nr E-nummerBenämningAntal par och AWG per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

Halogenfri
2170340
-UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,282,8195
2170341
-UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,469,5
PVC
2170342
4956500UNITRONIC® BUS DN THICK Y1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,288,4192
2170343
4956510UNITRONIC® BUS DN THIN Y1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,466,9
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Fast dragning
  • DeviceNet™ ansluter industrienheter som t.ex. gränslägesbrytare, fotoceller, ventilblock, motorstartare, drev, PLC mm.

Produktegenskaper

  • Resistent mot oljor
  • Baserad på beprövad CAN-teknik (Controller Area Network).
  • Tillåtna kabellängder varierar med datahastighet och ledararea
  • FRNC-version: halogenfri och brandspridningsklassad
  • Se datablad för ytterligare information

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • CMG UL/CSA-certifierad: 75°C, PLTC, UV-beständig
  • FRNC-variant med DNV GL certifikat
  • Germanischer Lloyd (GL) Certifikat nr. TAE00001JE

Design

  • Kopparledare, förtennad
  • Ledarisolering: Foam Skin
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: FRNC eller PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Ledaridentifikation

  • Datapar: ljusblå + vit
  • Strömförsörjning: röd + svart

Driftkapacitans

  • (800 Hz): max 39,8 nF/km

Högsta spänning (peak)

  • 300 V (ej för starkström)

Ledarmotstånd

  • Thick (slinga): max 45 Ohm/km
  • Thin (slinga): max 180 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast: 15 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V

Impedans

  • 120 Ohm

Temperaturområde

  • Fast: -25°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • FRNC betyder flamskyddande, rostskyddad; och DeviceNet är ett registrerat varumärke som tillhör ODVA.
  • Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • ECO är den kostnadseffektiva versionen av produktnr. 2170342 och 2170343, med en mindre modifikation på yttermanteln och är UL/CSA-godkänd (CMG).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.