UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75
UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75
2170885
För system t.ex. SafetyBUS, baserat på CAN-bus. Färgkodad enl. DIN 47100. Halogenfri yttermantel, flamhämmande. Temp. omr. från -40 °C till +80 °C
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
För system t.ex. SafetyBUS, baserat på CAN-bus. Färgkodad enl. DIN 47100. Halogenfri yttermantel, flamhämmande. Temp. omr. från -40 °C till +80 °C
Text