Webshop

UNITRONIC® BUS SAFETY

SafetyBUS ledningar för seriell överföring av säkerhetsrelaterade data

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Fast dragning
2170295
UNITRONIC® BUS SAFETY3 x 0.757,64968
2170895
UNITRONIC® BUS SAFETY FC3 x AWG19/19 (3x0.75)84991
För högflexibel användning
2170885
UNITRONIC® BUS SAFETY FD P3 x 0.757,84968
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För seriell överföring av säkerhetsrelaterad data

Användningsområden

  • UNITRONIC®BUS SAEFTY - fast dragning UNITRONIC®BUS SAEFTY FD P - mycket flexibel användning
  • För system som SafetyBUS p®, baserat på det välkända bussystemet CAN

Produktegenskaper

  • Den angivna överföringshastigheten resulterar i följande kabellängder (max) för ett bussegment:
  • 500 kbit/s = max 100 m
  • 250 kbit/s = max 250 m
  • 125 kbit/s = max 500 m
  • 50 kbit/s = max 1 000 m

Standarder/Godkännanden

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: Foam Skin
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: halogenfri, flamhämmande
  • Yttermantelns färg: gul

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Certifikat

  • Version UNITRONIC® BUS SAFETY FC:
    AWM Style 2464 (80°C 300 V)

Driftkapacitans

  • (800 Hz): max 45 nF/km

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 250 V
    (ej för starkström) 300 V
    (UL AWM-version)

Ledarmotstånd

  • (slinga): max 52 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast dragning: 5 x yttre diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 3 000 V
    Ledare/Ledare: 1 500 V (FD-version)

Impedans

  • 120 Ohm

Temperaturområde

  • UNITRONIC BUS SAFETY:Fast dragning: -30 till +80 °CUNITRONIC BUS SAFETY FD P:Fast dragning: -40 till +80 °C Rörlig: -30 till +80 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • SafetyBUS p® är ett registrerat varumärke som tillhör Pilz GmbH & Co.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.