UNITRONIC® BUS ASI

AS-INTERFACE-ledningar för sammankopplingssystem inom fältområdet

Kommunikation på sensor-/aktuatornivå. Halogenfri (gummi), UL-godkänd (PVC-version), oljebeständig (TPE-version). Temperaturområde från -40 °C till +90 °C

LD = Long Distance

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionGod kemisk resistensHalogenfriTemperaturbeständig

ULASI

Art nr E-nummerBenämningFärg yttermantelApplikationAntal ledare och mm² per ledareKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170844
-UNITRONIC® BUS ASI (PVC) ArödÖverföring av 230 V AC driftspänning2 x 1,52970
Gummi/EPDM
2170228
4956400UNITRONIC® BUS ASI (G)gulData- och kraftöverföring2 x 1,52985
2170229
4956410UNITRONIC® BUS ASI (G)svartÖverföring av 30 V DC driftspänning2 x 1,52985
2170371
4957150UNITRONIC® BUS ASI LD (G)gulData- och kraftöverföring2 x 2,54885
2170372
4957160UNITRONIC® BUS ASI LD (G)svartÖverföring av 30 V DC driftspänning2 x 2,54885
TPE
2170230
-UNITRONIC® BUS ASI (TPE)gulData- och kraftöverföring2 x 1,52964
2170231
-UNITRONIC® BUS ASI (TPE)svartÖverföring av 30 V DC driftspänning2 x 1,52964
2170232
4957140UNITRONIC® BUS ASI (TPE)rödÖverföring av 230 V AC driftspänning2 x 1,52964
PVC UL/CSA
2170842
-UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AgulData- och kraftöverföring2 x 1,52970
2170843
-UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AsvartÖverföring av 30 V DC driftspänning2 x 1,52970
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den nya BUS ASI LD 2 x 2,5 (Long Distance) tillåter anslutning av moduler på långt avstånd.
    AS-I-strömförsörjning kan därmed reduceras. BUS ASI LD är bakåtkompatibel med version 1.5.
  • Gummiversionerna är halogenfria

Användningsområden

  • Kommunikation på givare-/ställdonsnivå
  • Sensor-/ställdonskabel
  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • TPE-versionen har en oljeresistent yttermantel. Den är lämplig för våta utrymmen, särskilt i samband med vatttenlösliga kylande smörjmedel.

Produktegenskaper

  • Data och ström överförs via en oskärmad, geometriskt kodad flat tvåledare (skyddad mot polvändning).
  • Ledaren kontakteras med "piercing-teknologi" i ASI-modulerna.
  • Givaren är ansluten till ASI-moduler (splitterboxar) med runda kablar (anslutningskablar).

Norm references / Approvals

  • ASI är standardiserat i hela Europa med EN 50295 och internationellt med IEC 62026-2.
  • PVC A-version med UL/CSA (CMX)-certifiering
  • UL/CSA version: CMG c(UL)us or (UL)CL2 or AWM 300V FT4 certified

Design

  • Ledare: fintrådiga av förtent koppartråd
  • Ledarisolering: blå och brun
  • Yttermantelns material: Gummi (G), halogenfria termoplastiska elastomerer (TPE) PVC
  • Yttermantel: gul (RAL 1023), svart (RAL 9005), röd (RAL 3000)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • Gul: 300 V (ej för starkström)
    Svart: 300 V (ej för starkström)
    Röd: 300 V

Ledarmotstånd

  • 1,5 mm²: max 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm²: max 8,21 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast installation: 12 mm
  • Flexibel användning 24 mm

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V

Temperaturområde

  • Beroende på yttermantelns material:
    PVC: -30°C till +90°C
    Andra material: -40°C till +85°C
  • Under installation:
    PVC: -20°C till +90°C
    Andra material:
    -30°C till +85°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel är medlem i AS-International Association
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.